Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06852-06806 |
06852-06808 |
06852-06810 |
06852-0846806 |
06852-0846808 |
06852-0846810 |
06852-6806 |
06852-6808 |
06852-6810 |
06852-846806 |
06852-846808 |
06852-846810 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Materiale dei componenti | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.19 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | Nero-grigio | ||
27.37 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | Nero-grigio | ||
27.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | Nero-grigio | ||
27.19 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | Rosso | ||
27.37 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | Rosso | ||
27.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | Rosso | ||
24.72 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | Nero-grigio | ||
24.87 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | Nero-grigio | ||
25.24 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio | Nero-grigio | ||
24.72 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | Rosso | ||
24.87 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | Rosso | ||
25.24 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio | Rosso |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Plastica | Diametro esterno(Ø) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 24 | H(mm) | 10 | H1(mm) | 45.5 |
T(mm) | 17 |
Configura
Proprietà di base
D
Materiale dei componenti
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali