Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura esterna (06852) (06852-6808X20)

Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura esterna (06852) 06852-6808X20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06852-6808X20

Marca: NORELEM

Prezzo: 24.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M8

Materiale dei componenti: Acciaio

Colore principale: Nero-grigio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06852-6808X20

Codice componente
06852-6808X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Materiale dei componenti Colore principale

24.00 €

1 4 giorni M8AcciaioNero-grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Lunghezza(mm) 20 Materiale corpo principale Plastica
Diametro esterno(Ø) 68 D2(mm) 24 H(mm) 10
H1(mm) 45.5

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura esterna (06852), il codice articolo è il seguente: 06852-6808X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06852-6808X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
06852-06810X20
06852-0846808X20
06852-0846810X20
06852-6810X20
06852-846808X20
06852-846810X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Materiale dei componenti Colore principale

26.59 €

1 4 giorni M10Acciaio inoxNero-grigio

26.43 €

1 4 giorni M8Acciaio inoxRosso

26.59 €

1 4 giorni M10Acciaio inoxRosso

24.21 €

1 4 giorni M10AcciaioNero-grigio

24.00 €

1 4 giorni M8AcciaioRosso

24.21 €

1 4 giorni M10AcciaioRosso

Supporto tecnico