Codice articolo del costruttore: 06237-06
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.08 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M6
Corpo principale, altezza t: 29 mm
H2: 13
D1: 25 mm
D2: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06237-06
Codice componente
|
---|
06237-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 1 | 4 giorni | M6 | 29 | 13 | 25 | 14 | 10 | 9 | 9 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Acciaio | Colore principale | Ossidato nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | K |
Si trova sulla pagina di Pomelli piatti, filettatura interna (06237), il codice articolo è il seguente: 06237-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06237-06.
Configura
Proprietà di base
D
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06237-05 |
06237-08 |
06237-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86 € | 1 | 4 giorni | M5 | 18 | 9 | 16 | 10 | 6 | 5 | 7 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | M8 | 37 | 17 | 32 | 18 | 12 | 11 | 12 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | M10 | 42 | 20 | 36 | 20 | 13 | 12 | 15 |