Codice articolo del costruttore: 06247-116043
Marca: NORELEM
Prezzo: 4.46 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M4
Materiale corpo principale: Alluminio
Diametro esterno: 16 Ø
Corpo principale, altezza t: 15 mm
Codice acciaio: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06247-116043
Codice componente
|
---|
06247-116043 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Materiale corpo principale | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Codice acciaio | D6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46 € | 1 | 4 giorni | M4 | Alluminio | 16 | 15 | - | 8 | 7.2 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Corpo con finitura superficiale | Lucidato | Forma | C |
---|
Si trova sulla pagina di Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, Forma C con filettatura (06247), il codice articolo è il seguente: 06247-116043.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06247-116043.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
D
Materiale corpo principale
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
D6(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06247-116044 |
06247-120053 |
06247-120054 |
06247-125063 |
06247-125064 |
06247-132083 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Materiale corpo principale | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Codice acciaio | D6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | 4 giorni | M4 | Acciaio inox | 16 | 15 | 1.4301 | 8 | 7.2 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | M5 | Alluminio | 20 | 18 | - | 12 | 9.1 | ||
6.87 € | 1 | 4 giorni | M5 | Acciaio inox | 20 | 18 | 1.4301 | 12 | 9.1 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | M6 | Alluminio | 25 | 22.5 | - | 15 | 11 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | 25 | 22.5 | 1.4301 | 15 | 11 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | M8 | Alluminio | 32 | 29 | - | 18 | 14.5 |