Impugnature coniche (06251) (06251-061)

Impugnature coniche (06251) 06251-061

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06251-061

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.16

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M6

Diametro esterno: 20 Ø

D3: 12 mm

L1=lunghezza impugnatura: 30 mm

T min.: 18 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06251-061

Codice componente
06251-061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
D3
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
T min.
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.16 €

1 4 giorni M62012301818

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Cilindrico Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Colore principale Nero

Si trova sulla pagina di Impugnature coniche (06251), il codice articolo è il seguente: 06251-061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06251-061.

Tipologia prodotto

Codice componente
06251-05
06251-06
06251-08
06251-081
06251-10
06251-101
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
D3
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
T min.
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.16 €

1 4 giorni M52012301815

1.57 €

1 4 giorni M62515381819

2.15 €

1 4 giorni M83018461816

1.55 €

1 4 giorni M82515381818

2.64 €

1 4 giorni M103521532119

2.15 €

1 4 giorni M103018462118

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico