Impugnature ovali (06252)

Impugnature ovali (06252)
· Pomelli per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06252-050
06252-060
06252-080
06252-081
06252-100
06252-101
06252-120
06252-121
06252-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.71 €

1 4 giorni M51473425

1.75 €

1 4 giorni M623146017

2.43 €

1 4 giorni M822146025

2.53 €

1 4 giorni M826167019

2.69 €

1 4 giorni M102715.57025

3.48 €

1 4 giorni M1035228525

3.38 €

1 4 giorni M122715.57025

3.48 €

1 4 giorni M1235228525

7.87 €

1 4 giorni M1635228530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Colore principale Nero lucido

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico