Dadi a T con leva mobile DIN 6307 (06140)

Dadi a T con leva mobile DIN 6307 (06140)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06140-210
06140-212
06140-216
06140-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D L2 D2
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)

10.53 €

1 4 giorni M106018882080

11.80 €

1 4 giorni M127020101025100

15.37 €

1 4 giorni M168524131335120

22.34 €

1 4 giorni M209530161640140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Ossidato nero

Supporto tecnico