Leve a T con leva fissa DIN 6304 (06150)

Leve a T con leva fissa DIN 6304 (06150)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06150-106X40
06150-106X50
06150-108X50
06150-108X60
06150-110X60
06150-110X70
06150-112X70
06150-112X80
06150-116X75
06150-116X90
06150-116X110
06150-120X75
06150-120X90
06150-120X110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D L2 D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Z2
(mm)

9.19 €

1 4 giorni M6101254.540502.2306

9.43 €

1 4 giorni M6101254.550502.2406

10.34 €

1 4 giorni M812146650603357.5

10.82 €

1 4 giorni M812146660603457.5

12.45 €

1 4 giorni M1014188860803.6409

12.89 €

1 4 giorni M1014188870803.6509

13.34 €

1 4 giorni M121820108701004.55010

13.91 €

1 4 giorni M121820108801004.56010

18.04 €

1 4 giorni M1620241212751205.35512

18.46 €

1 4 giorni M1620241212901205.37012

19.53 €

1 4 giorni M16202412121101205.39012

26.25 €

1 4 giorni M2028301615.5751405.65514

27.67 €

1 4 giorni M2028301615.5901405.67014

28.73 €

1 4 giorni M2028301615.51101405.69014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Ossidato nero

Supporto tecnico