Codice articolo del costruttore: 06349-1041
Marca: NORELEM
Prezzo: 6.38 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo principale: Acciaio
Corpo principale, altezza t: 8.5 mm
H2: 9
Codice acciaio: -
Misura: 1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06349-1041
Codice componente
|
---|
06349-1041 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | Codice acciaio | Misura (mm) | Colore principale | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D=alesaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=profondità del foro (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8.5 | 9 | - | 1 | Ossidato nero | 25 | 3 | 4 | 7.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 0.5 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo speciale |
---|
Si trova sulla pagina di Barra di bloccaggio (06349), il codice articolo è il seguente: 06349-1041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06349-1041.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Materiale corpo principale
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
Misura(mm)
Colore principale
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D=alesaggio(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H1(mm)
T=profondità del foro(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06349-1040 |
06349-2050 |
06349-2051 |
06349-3060 |
06349-3061 |
06349-4080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | Codice acciaio | Misura (mm) | Colore principale | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D=alesaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=profondità del foro (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8.5 | 9 | 1.4308 | 1 | Lucido | 25 | 3 | 4 | 7.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 0.5 | ||
8.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10.2 | 10.8 | 1.4308 | 2 | Lucido | 30 | 3.6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6.5 | 1 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10.2 | 10.8 | - | 2 | Ossidato nero | 30 | 3.6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6.5 | 1 | ||
8.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 13.6 | 14.4 | 1.4308 | 3 | Lucido | 40 | 4.8 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8.7 | 1 | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 13.6 | 14.4 | - | 3 | Ossidato nero | 40 | 4.8 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8.7 | 1 | ||
10.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 17 | 18 | 1.4308 | 4 | Lucido | 50 | 6 | 8 | 15 | 3 | 6 | 10.2 | 1 |