Codice articolo del costruttore: 06650-29010X30
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.16 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M10
Lunghezza: 30 mm
Corpo principale, altezza t: 49.6 mm
A=lunghezza impugnatura: 90 mm
B=larghezza: 28 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06650-29010X30
Codice componente
|
---|
06650-29010X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Corpo principale, altezza t (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 49.6 | 90 | 28 | 25 | 26 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo T | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore dei componenti | Galvanizzato | Colore principale | Nero lucido |
Forma | L |
Si trova sulla pagina di Impugnature a T, filettatura esterna (06650), il codice articolo è il seguente: 06650-29010X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06650-29010X30.
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Corpo principale, altezza t(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D3(mm)
H1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06650-27006X18 |
06650-27008X24 |
06650-28010X20 |
06650-28010X30 |
06650-29012X24 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Lunghezza (mm) | Corpo principale, altezza t (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | 4 giorni | M6 | 18 | 38.8 | 70 | 22 | 19.6 | 20.2 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | M8 | 24 | 38.8 | 70 | 22 | 19.6 | 20.2 | ||
4.24 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 44 | 80 | 25 | 22.3 | 23 | ||
4.24 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 44 | 80 | 25 | 22.3 | 23 | ||
6.58 € | 1 | 4 giorni | M12 | 24 | 49.6 | 90 | 28 | 25 | 26 |