Impugnature a galletto acciaio inox (06651) (06651-105)

Impugnature a galletto acciaio inox (06651) 06651-105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06651-105

Marca: NORELEM

Prezzo: 16.01

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M5

Corpo principale, altezza t: 24 mm

Colore principale: Lucidato

A=lunghezza impugnatura: 50 mm

B=larghezza: 2.3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06651-105

Codice componente
06651-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
Colore principale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

16.01 €

1 4 giorni M524Lucidato502.31411.512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4308

Si trova sulla pagina di Impugnature a galletto acciaio inox (06651), il codice articolo è il seguente: 06651-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06651-105.

Tipologia prodotto

Codice componente
06651-1051
06651-106
06651-1061
06651-208
06651-2081
06651-210
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
Colore principale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

7.74 €

1 4 giorni M524Disseccato502.31411.512

16.01 €

1 4 giorni M624Lucidato502.31411.512

7.74 €

1 4 giorni M624Disseccato502.31411.512

19.67 €

1 4 giorni M835Lucidato753.42116.515

13.18 €

1 4 giorni M835Disseccato753.42116.515

19.67 €

1 4 giorni M1035Lucidato753.42116.515

Supporto tecnico