Impugnature a galletto con filettatura interna (06652)

Impugnature a galletto con filettatura interna (06652)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06652-0105
06652-01055
06652-01056
06652-01057
06652-0106
06652-01065
06652-01066
06652-01067
06652-0208
06652-02085
06652-02086
06652-02087
06652-0210
06652-02105
06652-02106
06652-02107
06652-0904
06652-09045
06652-09046
06652-09047
06652-0905
06652-09055
06652-09056
06652-09057
06652-0906
06652-09065
06652-09066
06652-09067
06652-105
06652-1055
06652-1056
06652-1057
06652-106
06652-1065
06652-1066
06652-1067
06652-208
06652-2085
06652-2086
06652-2087
06652-210
06652-2105
06652-2106
06652-2107
06652-904
06652-9045
06652-9046
06652-9047
06652-905
06652-9055
06652-9056
06652-9057
06652-906
06652-9065
06652-9066
06652-9067
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
Codice acciaio Materiale dei componenti Colore dei componenti Cappuccio del colore A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.69 €

1 4 giorni M5241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70215051411.510

2.69 €

1 4 giorni M5241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70355051411.510

2.69 €

1 4 giorni M5241.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30205051411.510

2.69 €

1 4 giorni M5241.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10215051411.510

2.69 €

1 4 giorni M6241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70215051411.510

2.69 €

1 4 giorni M6241.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70355051411.510

2.69 €

1 4 giorni M6241.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30205051411.510

2.69 €

1 4 giorni M6241.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10215051411.510

3.35 €

1 4 giorni M835.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70217572116.514

3.35 €

1 4 giorni M835.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70357572116.514

3.35 €

1 4 giorni M835.61.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30207572116.514

3.35 €

1 4 giorni M835.61.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10217572116.514

3.35 €

1 4 giorni M1035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 70217572116.514

3.35 €

1 4 giorni M1035.61.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 70357572116.514

3.35 €

1 4 giorni M1035.61.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 30207572116.514

3.35 €

1 4 giorni M1035.61.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 10217572116.514

2.43 €

1 4 giorni M4181.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 7021384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M4181.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 7035384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M4181.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 3020384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M4181.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 1021384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M5181.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 7021384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M5181.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 7035384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M5181.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 3020384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M5181.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 1021384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M6181.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 7021384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M6181.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 7035384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M6181.4305Acciaio inoxLucidoRosso semaforo RAL 3020384.5128.510

2.43 €

1 4 giorni M6181.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 1021384.5128.510

1.73 €

1 4 giorni M524-AcciaioBlu-passivatoGrigio nero RAL 70215051411.510

1.73 €

1 4 giorni M524-AcciaioBlu-passivatoGrigio chiaro RAL 70355051411.510

1.73 €

1 4 giorni M524-AcciaioBlu-passivatoRosso semaforo RAL 30205051411.510

1.73 €

1 4 giorni M524-AcciaioBlu-passivatoGiallo colza RAL 10215051411.510

1.73 €

1 4 giorni M624-AcciaioBlu-passivatoGrigio nero RAL 70215051411.510

1.73 €

1 4 giorni M624-AcciaioBlu-passivatoGrigio chiaro RAL 70355051411.510

1.73 €

1 4 giorni M624-AcciaioBlu-passivatoRosso semaforo RAL 30205051411.510

1.73 €

1 4 giorni M624-AcciaioBlu-passivatoGiallo colza RAL 10215051411.510

2.98 €

1 4 giorni M835.6-AcciaioBlu-passivatoGrigio nero RAL 70217572116.514

2.98 €

1 4 giorni M835.6-AcciaioBlu-passivatoGrigio chiaro RAL 70357572116.514

2.98 €

1 4 giorni M835.6-AcciaioBlu-passivatoRosso semaforo RAL 30207572116.514

2.98 €

1 4 giorni M835.6-AcciaioBlu-passivatoGiallo colza RAL 10217572116.514

2.98 €

1 4 giorni M1035.6-AcciaioBlu-passivatoGrigio nero RAL 70217572116.514

2.98 €

1 4 giorni M1035.6-AcciaioBlu-passivatoGrigio chiaro RAL 70357572116.514

2.98 €

1 4 giorni M1035.6-AcciaioBlu-passivatoRosso semaforo RAL 30207572116.514

2.98 €

1 4 giorni M1035.6-AcciaioBlu-passivatoGiallo colza RAL 10217572116.514

1.61 €

1 4 giorni M418-AcciaioBlu-passivatoGrigio nero RAL 7021384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M418-AcciaioBlu-passivatoGrigio chiaro RAL 7035384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M418-AcciaioBlu-passivatoRosso semaforo RAL 3020384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M418-AcciaioBlu-passivatoGiallo colza RAL 1021384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M518-AcciaioBlu-passivatoGrigio nero RAL 7021384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M518-AcciaioBlu-passivatoGrigio chiaro RAL 7035384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M518-AcciaioBlu-passivatoRosso semaforo RAL 3020384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M518-AcciaioBlu-passivatoGiallo colza RAL 1021384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M618-AcciaioBlu-passivatoGrigio nero RAL 7021384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M618-AcciaioBlu-passivatoGrigio chiaro RAL 7035384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M618-AcciaioBlu-passivatoRosso semaforo RAL 3020384.5128.510

1.61 €

1 4 giorni M618-AcciaioBlu-passivatoGiallo colza RAL 1021384.5128.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma K Forma-Tipo Con filettatura interna

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico