Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06652-1110624
Corpo principale, tipo | Profilo speciale | D | M6 | Materiale corpo principale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale, altezza t(mm) | 24 | Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio |
Colore dei componenti | Blu-passivato | Colore principale | Nero grafite RAL 9011 | Forma | K |
A=lunghezza impugnatura(mm) | 50 | B=larghezza(mm) | 5 | D2(mm) | 14 |
H1(mm) | 11.5 | T=profondità della filettatura(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Impugnature a galletto antistatiche con filettatura interna (06652), il codice articolo è il seguente: 06652-1110624.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06652-1110624.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali