Impugnature a galletto antistatiche con filettatura esterna (06652)

Impugnature a galletto antistatiche con filettatura esterna (06652)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: impianti elettrici, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06652-1110624X20

Codice componente
06652-1110624X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.85 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale D M6 Lunghezza(mm) 20
Materiale corpo principale Altro Corpo principale, altezza t(mm) 24 Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti Blu-passivato Colore principale Nero grafite RAL 9011
Forma L A=lunghezza impugnatura(mm) 50 B=larghezza(mm) 5
D2(mm) 14 H1(mm) 11.5

Si trova sulla pagina di Impugnature a galletto antistatiche con filettatura esterna (06652), il codice articolo è il seguente: 06652-1110624X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06652-1110624X20.

Supporto tecnico