Impugnature a galletto con filettatura interna passante (06652)

Impugnature a galletto con filettatura interna passante (06652)
· Specialmente adatto per al blocco in caso di aste filettate lunghe

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06652-10105
06652-10106
06652-10208
06652-10210
06652-10904
06652-10905
06652-10906
06652-1105
06652-1106
06652-1208
06652-1210
06652-1904
06652-1905
06652-1906
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Codice acciaio Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)

2.53 €

1 4 giorni M524221.4305Acciaio inoxLucido5051411.5

2.53 €

1 4 giorni M624221.4305Acciaio inoxLucido5051411.5

3.17 €

1 4 giorni M835.633.31.4305Acciaio inoxLucido7572117

3.17 €

1 4 giorni M1035.633.31.4305Acciaio inoxLucido7572117

2.21 €

1 4 giorni M41816.11.4305Acciaio inoxLucido384.5128.5

2.21 €

1 4 giorni M51816.11.4305Acciaio inoxLucido384.5128.5

2.21 €

1 4 giorni M61816.11.4305Acciaio inoxLucido384.5128.5

1.52 €

1 4 giorni M52422-AcciaioBlu-passivato5051411.5

1.52 €

1 4 giorni M62422-AcciaioBlu-passivato5051411.5

2.80 €

1 4 giorni M835.633.3-AcciaioBlu-passivato7572117

2.80 €

1 4 giorni M1035.633.3-AcciaioBlu-passivato7572117

1.39 €

1 4 giorni M41816.1-AcciaioBlu-passivato384.5128.5

1.39 €

1 4 giorni M51816.1-AcciaioBlu-passivato384.5128.5

1.39 €

1 4 giorni M61816.1-AcciaioBlu-passivato384.5128.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma D Forma-Tipo Spillato attraverso il filo

Supporto tecnico