Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna (06652) (06652-004)

Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna (06652) 06652-004

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06652-004

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.76

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M4

Corpo principale, altezza t: 15 mm

H2: 2.3

Materiale dei componenti: Ottone

Colore dei componenti: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06652-004

Codice componente
06652-004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Materiale dei componenti Colore dei componenti Componente di finitura superficiale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.76 €

1 4 giorni M4152.3Ottone--28131213.36No0.0067

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma K Tipo di stampo Con filettatura interna
Denominazione Impugnatura ad alette Tipo di filettatura Filettatura interna Versione 1 Miniwing

Si trova sulla pagina di Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna (06652), il codice articolo è il seguente: 06652-004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06652-004.

Tipologia prodotto

Codice componente
06652-0004
06652-0005
06652-0006
06652-005
06652-006
06652-0806
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Materiale dei componenti Colore dei componenti Componente di finitura superficiale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1.26 €

1 4 giorni M4152.3Acciaio inoxGrezzo-28131213.360.0066

1.26 €

1 4 giorni M5152.3Acciaio inoxGrezzo-28131213.37.5-0.0057

1.26 €

1 4 giorni M6152.3Acciaio inoxGrezzo-28131213.39-0.0050

0.76 €

1 4 giorni M5152.3Ottone--28131213.37.5-No0.0058

0.76 €

1 4 giorni M6152.3Ottone--28131213.39-No0.0051

1.96 €

1 4 giorni M6214Acciaio inox-Grezzo401614.619120.0170

Supporto tecnico