Manopole ad alette "miniwing" con filettatura esterna (06652) (06652-0004X8)

Manopole ad alette "miniwing" con filettatura esterna (06652) 06652-0004X8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06652-0004X8

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M4

Lunghezza: 8 mm

Corpo principale, altezza t: 15 mm

H2: 2.3

Materiale dei componenti: Acciaio inox


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06652-0004X8

Codice componente
06652-0004X8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Materiale dei componenti Colore dei componenti Componente di finitura superficiale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1.85 €

1 4 giorni M48152.3Acciaio inoxGrezzo-28131213.30.0049

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma L Tipo di stampo Con filettatura esterna
Denominazione Impugnatura ad alette Tipo di filettatura Filettatura esterna Versione 1 Miniwing
RoHS

Si trova sulla pagina di Manopole ad alette "miniwing" con filettatura esterna (06652), il codice articolo è il seguente: 06652-0004X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06652-0004X8.

Tipologia prodotto

Codice componente
06652-0005X10
06652-0005X15
06652-0005X20
06652-0006X10
06652-0006X15
06652-0006X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Materiale dei componenti Colore dei componenti Componente di finitura superficiale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1.39 €

1 4 giorni M510152.3Acciaio inoxGrezzo-28131213.30.0058

1.45 €

1 4 giorni M515152.3Acciaio inoxGrezzo-28131213.30.0065

1.53 €

1 4 giorni M520152.3Acciaio inoxGrezzo-28131213.30.0072

1.39 €

1 4 giorni M610152.3Acciaio inoxGrezzo-28131213.30.0069

1.45 €

1 4 giorni M615152.3Acciaio inoxGrezzo-28131213.30.0080

1.53 €

1 4 giorni M620152.3Acciaio inoxGrezzo-28131213.30.0088

Supporto tecnico