Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna passante (06652)

Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna passante (06652)
· Specialmente adatto per al blocco in caso di barre filettate lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Ergonomia specifica per le dita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06652-1004
06652-10004
06652-1005
06652-10005
06652-1006
06652-10006
06652-10806
06652-10808
06652-1806
06652-1808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.75 €

1 4 giorni M414.32.3AcciaioPassivate blu28131213.310No0.0068

1.24 €

1 4 giorni M414.32.3Acciaio inoxGrezzo28131213.3100.0070

0.75 €

1 4 giorni M514.32.3AcciaioPassivate blu28131213.310No0.0063

1.24 €

1 4 giorni M514.32.3Acciaio inoxGrezzo28131213.3100.0063

0.75 €

1 4 giorni M614.32.3AcciaioPassivate blu28131213.310No0.0056

1.24 €

1 4 giorni M614.32.3Acciaio inoxGrezzo28131213.3100.0058

2.13 €

1 4 giorni M619.84Acciaio inoxGrezzo401614.619140.0150

2.55 €

1 4 giorni M819.84Acciaio inoxGrezzo401614.619140.0130

1.84 €

1 4 giorni M619.84AcciaioPassivate blu401614.61914No0.0150

2.32 €

1 4 giorni M819.84AcciaioPassivate blu401614.61914No0.0130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma D Tipo di stampo Filettatura interna continua
Denominazione Impugnatura ad alette Tipo di filettatura Filettatura interna Versione 1 Miniwing
RoHS

Supporto tecnico