Impugnature a galletto unilaterali con coperchio (06660) (06660-105)

Impugnature a galletto unilaterali con coperchio (06660) 06660-105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06660-105

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.70

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M5

Corpo principale, altezza t: 24 mm

H2: 20.8

Codice acciaio: -

Materiale dei componenti: Acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06660-105

Codice componente
06660-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Codice acciaio Materiale dei componenti Colore dei componenti Cappuccio del colore Misura
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.70 €

1 4 giorni M52420.8-AcciaioBlu-passivatoGrigio nero RAL 7021127.55.1145.810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma K

Si trova sulla pagina di Impugnature a galletto unilaterali con coperchio (06660), il codice articolo è il seguente: 06660-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06660-105.

Tipologia prodotto

Codice componente
06660-01057
06660-0106
06660-01065
06660-1055
06660-1056
06660-1057
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Codice acciaio Materiale dei componenti Colore dei componenti Cappuccio del colore Misura
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.65 €

1 4 giorni M52420.81.4305Acciaio inoxLucidoGiallo colza RAL 1021127.55.1145.810

2.65 €

1 4 giorni M62420.81.4305Acciaio inoxLucidoGrigio nero RAL 7021127.55.1145.810

2.65 €

1 4 giorni M62420.81.4305Acciaio inoxLucidoGrigio chiaro RAL 7035127.55.1145.810

1.70 €

1 4 giorni M52420.8-AcciaioBlu-passivatoGrigio chiaro RAL 7035127.55.1145.810

1.70 €

1 4 giorni M52420.8-AcciaioBlu-passivatoRosso semaforo RAL 3020127.55.1145.810

1.70 €

1 4 giorni M52420.8-AcciaioBlu-passivatoGiallo colza RAL 1021127.55.1145.810

Supporto tecnico