Viti zigrinate (06666) (06666-103X8)

Viti zigrinate (06666) 06666-103X8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06666-103X8

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.88

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M3

Lunghezza: 8 mm

Diametro esterno: 16 Ø

Corpo principale, altezza t: 15 mm

Materiale dei componenti: Acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06666-103X8

Codice componente
06666-103X8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)

1.88 €

1 4 giorni M381615AcciaioBlu-passivato110125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma L

Si trova sulla pagina di Viti zigrinate (06666), il codice articolo è il seguente: 06666-103X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06666-103X8.

Tipologia prodotto

Codice componente
06666-1003X8
06666-1004X10
06666-1004X15
06666-104X10
06666-104X15
06666-104X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)

2.36 €

1 4 giorni M381615Acciaio inoxLucido110125

2.36 €

1 4 giorni M4101615Acciaio inoxLucido110125

2.36 €

1 4 giorni M4151615Acciaio inoxLucido110125

1.88 €

1 4 giorni M4101615AcciaioBlu-passivato110125

1.88 €

1 4 giorni M4151615AcciaioBlu-passivato110125

1.88 €

1 4 giorni M4201615AcciaioBlu-passivato110125

Supporto tecnico