Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura interna (07125)

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura interna (07125)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La coppia viene regolata con l'apposita vite di aggiustaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07125-205
07125-2051
07125-2052
07125-2053
07125-2055
07125-2056
07125-2057
07125-206
07125-2061
07125-2062
07125-2063
07125-2065
07125-2066
07125-2067
07125-306
07125-3061
07125-3062
07125-3063
07125-3065
07125-3066
07125-3067
07125-308
07125-3081
07125-3082
07125-3083
07125-3085
07125-3086
07125-3087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Cappuccio del colore Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

41.62 €

1 4 giorni M52627Grigio nero RAL 7021218231610.55

41.62 €

1 4 giorni M52627Arancione RAL 2004218231610.55

41.62 €

1 4 giorni M52627Verde segnaletico RAL 6032218231610.55

41.62 €

1 4 giorni M52627Blu RAL 5017218231610.55

41.62 €

1 4 giorni M52627Grigio chiaro RAL 7035218231610.55

41.62 €

1 4 giorni M52627Rosso semaforo RAL 3020218231610.55

41.62 €

1 4 giorni M52627Giallo colza RAL 1021218231610.55

41.62 €

1 4 giorni M62627Grigio nero RAL 7021218231610.56

41.62 €

1 4 giorni M62627Arancione RAL 2004218231610.56

41.62 €

1 4 giorni M62627Verde segnaletico RAL 6032218231610.56

41.62 €

1 4 giorni M62627Blu RAL 5017218231610.56

41.62 €

1 4 giorni M62627Grigio chiaro RAL 7035218231610.56

41.62 €

1 4 giorni M62627Rosso semaforo RAL 3020218231610.56

41.62 €

1 4 giorni M62627Giallo colza RAL 1021218231610.56

46.00 €

1 4 giorni M63437.5Grigio nero RAL 7021322312014.510

46.00 €

1 4 giorni M63437.5Arancione RAL 2004322312014.510

46.00 €

1 4 giorni M63437.5Verde segnaletico RAL 6032322312014.510

46.00 €

1 4 giorni M63437.5Blu RAL 5017322312014.510

46.00 €

1 4 giorni M63437.5Grigio chiaro RAL 7035322312014.510

46.00 €

1 4 giorni M63437.5Rosso semaforo RAL 3020322312014.510

46.00 €

1 4 giorni M63437.5Giallo colza RAL 1021322312014.510

46.00 €

1 4 giorni M83437.5Grigio nero RAL 7021322312014.514

46.00 €

1 4 giorni M83437.5Arancione RAL 2004322312014.514

46.00 €

1 4 giorni M83437.5Verde segnaletico RAL 6032322312014.514

46.00 €

1 4 giorni M83437.5Blu RAL 5017322312014.514

46.00 €

1 4 giorni M83437.5Grigio chiaro RAL 7035322312014.514

46.00 €

1 4 giorni M83437.5Rosso semaforo RAL 3020322312014.514

46.00 €

1 4 giorni M83437.5Giallo colza RAL 1021322312014.514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nero RAL 7021 Coppia(Nm) 0.1 - 0.3

Supporto tecnico