Codice articolo del costruttore: K0787.025028
Marca: KIPP
Prezzo: 7.49 €
Tempi di consegna: 4 giorni
T: 4 mm
D max.: 28 mm
D min.: 25 mm
per dado con intagli DIN 1804: M10, M12
per dado con cuscinetto volvente DIN 981: M16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0787.025028
Codice componente
|
---|
K0787.025028 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | T (mm) | D max. (mm) | D min. (mm) | per dado con intagli DIN 1804 | per dado con cuscinetto volvente DIN 981 | L (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.49 € | 1 | 4 giorni | 4 | 28 | 25 | M10, M12 | M16 | 136 | 0,0451 |
Loading...
Versione 1 | con nasello | Denominazione | Chiave a Settore | RoHS | true |
---|
Si trova sulla pagina di Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata (K0787), il codice articolo è il seguente: K0787.025028.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0787.025028.
Configura
Proprietà di base
Tipo
T(mm)
D max.(mm)
D min.(mm)
per dado con intagli DIN 1804
per dado con cuscinetto volvente DIN 981
L(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0787.012014 |
K0787.016020 |
K0787.030032 |
K0787.034036 |
K0787.038045 |
K0787.040042 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | T (mm) | D max. (mm) | D min. (mm) | per dado con intagli DIN 1804 | per dado con cuscinetto volvente DIN 981 | L (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | 4 giorni | 3 | 14 | 12 | - | - | 110 | 0,0223 | ||
7.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 20 | 16 | M6, M8 | M10 | 110 | 0,0220 | ||
7.54 € | 1 | 4 giorni | 4 | 32 | 30 | M14, M16 | M18, M20 | 136 | 0,0458 | ||
8.90 € | 1 | 4 giorni | 5 | 36 | 34 | M18, M20 | M22 | 170 | 0,0913 | ||
13.34 € | 1 | 4 giorni | 5 | 45 | 38 | M26 | M24 - M30 | 170 | 0,0944 | ||
8.77 € | 1 | 4 giorni | 5 | 42 | 40 | M22, M24 | M26, M28 | 170 | 0,0916 |