Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0817.082 |
K0817.102 |
K0817.122 |
K0817.162 |
K0817.202 |
K0817.252 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.74 € | 1 | 4 giorni | 8 | M3 | 25 | 14 | 2,2 | 0,0075 | ||
14.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | M3 | 30 | 17 | 3 | 0,0151 | ||
16.17 € | 1 | 4 giorni | 12 | M5 | 34 | 20 | 3,5 | 0,0238 | ||
19.71 € | 1 | 4 giorni | 16 | M5 | 42 | 26 | 5 | 0,0568 | ||
23.05 € | 1 | 4 giorni | 20 | M5 | 47 | 30 | 6 | 0,1014 | ||
27.23 € | 1 | 4 giorni | 25 | M5 | 49 | 30 | 8 | 0,1645 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Versione 1 | estraibile | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Centraggio | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D3(mm)
L(mm)
L1(mm)
B(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali