Supporti regolabili (K0825)

Supporti regolabili (K0825)
· Sostegno di punti di serraggio iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Regolabile in altezza

· Diversi inserti di profili K0826

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0825.12040
K0825.12050
K0825.12070
K0825.12100
K0825.12150
K0825.16040
K0825.16050
K0825.16070
K0825.16100
K0825.16150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
SW
(mm)
A min.
(mm)
B max.
(mm)
G
(mm)
G1 SW1
(mm)
Peso
(kg)

48.40 €

1 4 giorni 40364010M12M20x1,5300,3155

54.27 €

1 4 giorni 40365020M12M20x1,5300,4143

62.46 €

1 4 giorni 40367040M12M20x1,5300,6096

69.92 €

1 4 giorni 504610050M12M24x2361,2650

88.27 €

1 4 giorni 5046150100M12M24x2362,0150

50.59 €

1 4 giorni 40364010M16M20x1,5300,3338

58.27 €

1 4 giorni 40365020M16M20x1,5300,4323

63.81 €

1 4 giorni 40367040M16M20x1,5300,5800

70.98 €

1 4 giorni 504610050M16M24x2361,2890

90.69 €

1 4 giorni 5046150100M16M24x2362,0120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Versione 1 regolabile Denominazione Supporto
C(mm) 30 RoHS true

Supporto tecnico