Nipplo a vite di serraggio con vite (K2027)

Nipplo a vite di serraggio con vite (K2027)
· Nipplo a vite per spina di posizione con comando a distanza

· Bloccaggio con perno filettato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2027.03180507

Codice componente
K2027.03180507
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.59 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone D1=filettatura M4 L=lunghezza(mm) 7
L1(mm) 3,5 Versione 1 bloccaggio con perno filettato Denominazione Nipplo a vite
Corpo con finitura superficiale nichelato D=Diametro esterno(mm) 5 D2(mm) 1,8
Peso(kg) 0,0008 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Nipplo a vite di serraggio con vite (K2027), il codice articolo è il seguente: K2027.03180507.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2027.03180507.

Supporto tecnico