Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1670.080410 |
K1670.080510 |
K1670.080512 |
K1670.080610 |
K1670.080612 |
K1670.080616 |
K1670.080812 |
K1670.080816 |
K1670.080820 |
K1670.081016 |
K1670.081020 |
K1670.081220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 | 0,0200 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 10 | 0,0200 | ||
12.49 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 12 | 0,0330 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 10 | 0,0210 | ||
12.49 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 12 | 0,0340 | ||
14.84 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | 16 | 0,0790 | ||
12.49 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 14 | 8 | 2,3 | 8 | 12 | 0,0350 | ||
14.84 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | 16 | 0,0800 | ||
17.00 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | 20 | 0,1470 | ||
14.84 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | 16 | 0,0820 | ||
17.00 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | 20 | 0,1490 | ||
17.00 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 60 | 20 | 3 | 12 | 20 | 0,1550 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | E | Versione 1 | versione liscia |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di Posizione Con Leva | Corpo con finitura superficiale | brunito | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
D=Diametro perno di bloccaggio(mm)
D1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali