Perni d'arresto con leva, Forma F, con calotta barra (K1670)

Perni d'arresto con leva, Forma F, con calotta barra (K1670)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1670.090410
K1670.09041016
K1670.0904102
K1670.09041084
K1670.09041086
K1670.09041087
K1670.09041088
K1670.090510
K1670.090512
K1670.09051016
K1670.0905102
K1670.09051084
K1670.09051086
K1670.09051087
K1670.09051088
K1670.09051216
K1670.0905122
K1670.09051284
K1670.09051286
K1670.09051287
K1670.09051288
K1670.090610
K1670.090612
K1670.090616
K1670.09061016
K1670.0906102
K1670.09061084
K1670.09061086
K1670.09061087
K1670.09061088
K1670.09061216
K1670.0906122
K1670.09061284
K1670.09061286
K1670.09061287
K1670.09061288
K1670.09061616
K1670.0906162
K1670.09061684
K1670.09061686
K1670.09061687
K1670.09061688
K1670.090812
K1670.090816
K1670.090820
K1670.09081216
K1670.0908122
K1670.09081284
K1670.09081286
K1670.09081287
K1670.09081288
K1670.09081616
K1670.0908162
K1670.09081684
K1670.09081686
K1670.09081687
K1670.09081688
K1670.09082016
K1670.0908202
K1670.09082084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
Peso
(kg)

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481grigio nerastro RAL 70214100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481giallo navone RAL 10214100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481arancio puro RAL 20044100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481rosso traffico RAL 30204100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481verde segnale RAL 60324100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481blu traffico RAL 50174100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481grigio luce RAL 70354100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,3grigio nerastro RAL 70215100,0200

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,3grigio nerastro RAL 70215120,0330

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,3giallo navone RAL 10215100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,3arancio puro RAL 20045100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,3rosso traffico RAL 30205100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,3verde segnale RAL 60325100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,3blu traffico RAL 50175100,0200

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,3grigio luce RAL 70355100,0200

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,3giallo navone RAL 10215120,0330

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,3arancio puro RAL 20045120,0330

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,3rosso traffico RAL 30205120,0330

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,3verde segnale RAL 60325120,0330

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,3blu traffico RAL 50175120,0330

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,3grigio luce RAL 70355120,0330

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,8grigio nerastro RAL 70216100,0210

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,8grigio nerastro RAL 70216120,0340

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535151,8grigio nerastro RAL 70216160,0790

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,8giallo navone RAL 10216100,0210

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,8arancio puro RAL 20046100,0210

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,8rosso traffico RAL 30206100,0210

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,8verde segnale RAL 60326100,0210

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,8blu traffico RAL 50176100,0210

12.81 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,8grigio luce RAL 70356100,0210

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,8giallo navone RAL 10216120,0340

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,8arancio puro RAL 20046120,0340

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,8rosso traffico RAL 30206120,0340

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,8verde segnale RAL 60326120,0340

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,8blu traffico RAL 50176120,0340

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,8grigio luce RAL 70356120,0340

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535151,8giallo navone RAL 10216160,0790

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535151,8arancio puro RAL 20046160,0790

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535151,8rosso traffico RAL 30206160,0790

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535151,8verde segnale RAL 60326160,0790

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535151,8blu traffico RAL 50176160,0790

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535151,8grigio luce RAL 70356160,0790

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11482,3grigio nerastro RAL 70218120,0350

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535152,3grigio nerastro RAL 70218160,0800

17.93 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,3grigio nerastro RAL 70218200,1470

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11482,3giallo navone RAL 10218120,0350

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11482,3arancio puro RAL 20048120,0350

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11482,3rosso traffico RAL 30208120,0350

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11482,3verde segnale RAL 60328120,0350

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11482,3blu traffico RAL 50178120,0350

13.08 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11482,3grigio luce RAL 70358120,0350

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535152,3giallo navone RAL 10218160,0800

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535152,3arancio puro RAL 20048160,0800

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535152,3rosso traffico RAL 30208160,0800

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535152,3verde segnale RAL 60328160,0800

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535152,3blu traffico RAL 50178160,0800

15.47 €

1 4 giorni 16,671062,341,535152,3grigio luce RAL 70358160,0800

17.93 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,3giallo navone RAL 10218200,1470

17.93 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,3arancio puro RAL 20048200,1470

17.93 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,3rosso traffico RAL 30208200,1470

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Resina termoplastica Forma F
Versione 1 versione liscia Denominazione Spina di Posizione Con Leva Corpo con finitura superficiale brunito
Tipo di stampo con manicotto, liscio e con tappo PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico