Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma E, senza calotta barra (K1671)

Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma E, senza calotta barra (K1671)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento

· Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1671.1080410
K1671.1080510
K1671.1080512
K1671.1080610
K1671.1080612
K1671.1080616
K1671.1080812
K1671.1080816
K1671.1080820
K1671.1081016
K1671.1081020
K1671.1081220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
Peso
(kg)

15.20 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,314814100,0200

15.20 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,35100,0200

16.70 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,35120,0330

15.20 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,31481,86100,0210

16.70 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11481,86120,0340

18.24 €

1 4 giorni 16,671062,341,535151,86160,0790

16.70 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,11482,38120,0350

18.24 €

1 4 giorni 16,671062,341,535152,38160,0800

21.71 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,38200,1470

18.24 €

1 4 giorni 16,671062,841,535152,810160,0820

21.71 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,810200,1490

21.71 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,36020312200,1550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Forma E Versione 1 versione liscia
Denominazione Spina di Posizione Con Leva Corpo con finitura superficiale grezzo PL Edelstahl true
RoHS true

Supporto tecnico