Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma F, con calotta barra (K1671) (Codici componente - Download CAD)

Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma F, con calotta barra (K1671)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1671.109082086
K1671.109082087
K1671.109082088
K1671.1091016
K1671.10910162
K1671.109101616
K1671.109101684
K1671.109101686
K1671.109101687
K1671.109101688
K1671.1091020
K1671.10910202
K1671.109102016
K1671.109102084
K1671.109102086
K1671.109102087
K1671.109102088
K1671.1091220
K1671.10912202
K1671.109122016
K1671.109122084
K1671.109122086
K1671.109122087
K1671.109122088
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
Peso
(kg)

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,3verde segnale RAL 60328200,1470

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,3blu traffico RAL 50178200,1470

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,3grigio luce RAL 70358200,1470

18.92 €

1 4 giorni 16,671062,841,535152,8grigio nerastro RAL 702110160,0820

18.92 €

1 4 giorni 16,671062,841,535152,8arancio puro RAL 200410160,0820

18.92 €

1 4 giorni 16,671062,841,535152,8giallo navone RAL 102110160,0820

18.92 €

1 4 giorni 16,671062,841,535152,8rosso traffico RAL 302010160,0820

18.92 €

1 4 giorni 16,671062,841,535152,8verde segnale RAL 603210160,0820

18.92 €

1 4 giorni 16,671062,841,535152,8blu traffico RAL 501710160,0820

18.92 €

1 4 giorni 16,671062,841,535152,8grigio luce RAL 703510160,0820

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,8grigio nerastro RAL 702110200,1490

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,8arancio puro RAL 200410200,1490

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,8giallo navone RAL 102110200,1490

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,8rosso traffico RAL 302010200,1490

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,8verde segnale RAL 603210200,1490

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,8blu traffico RAL 501710200,1490

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360202,8grigio luce RAL 703510200,1490

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360203grigio nerastro RAL 702112200,1550

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360203arancio puro RAL 200412200,1550

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360203giallo navone RAL 102112200,1550

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360203rosso traffico RAL 302012200,1550

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360203verde segnale RAL 603212200,1550

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360203blu traffico RAL 501712200,1550

22.39 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,360203grigio luce RAL 703512200,1550

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Polipropilene Forma F
Versione 1 versione liscia Denominazione Spina di Posizione Con Leva Corpo con finitura superficiale grezzo
Tipo di stampo con manicotto, liscio e con tappo PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico