Perni d'arresto con leva, Forma A, senza calotta barra, senza dado (K1672)

Perni d'arresto con leva, Forma A, senza calotta barra, senza dado (K1672)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1672.040410
K1672.0404101
K1672.040510
K1672.040512
K1672.0405101
K1672.0405121
K1672.040610
K1672.040612
K1672.040616
K1672.0406101
K1672.0406121
K1672.0406161
K1672.040812
K1672.040816
K1672.040820
K1672.0408121
K1672.0408161
K1672.0408201
K1672.041016
K1672.041020
K1672.0410161
K1672.0410201
K1672.041220
K1672.0412201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Peso
(kg)

12.13 €

1 4 giorni 93638,5252014814M10100,0170

12.13 €

1 4 giorni 93638,5252014814M10x1100,0170

12.13 €

1 4 giorni 93638,525201481,35M10100,0170

12.32 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251581,35M12120,0180

12.13 €

1 4 giorni 93638,525201481,35M10x1100,0170

12.32 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251581,35M12x1,5120,0180

12.13 €

1 4 giorni 93638,525201481,86M10100,0290

12.32 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251581,86M12120,0290

14.78 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235151,86M16160,0680

12.13 €

1 4 giorni 93638,525201481,86M10x1100,0290

12.32 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251581,86M12x1,5120,0290

14.78 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235151,86M16x1,5160,0680

12.32 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251582,38M12120,0700

14.78 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235152,38M16160,0730

16.43 €

1 4 giorni 1861271503560202,38M20200,1320

12.32 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251582,38M12x1,5120,0700

14.78 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235152,38M16x1,5160,0730

16.43 €

1 4 giorni 1861271503560202,38M20x1,5200,1320

14.78 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235152,810M16160,0730

16.43 €

1 4 giorni 1861271503560202,810M20200,1350

14.78 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235152,810M16x1,5160,0730

16.43 €

1 4 giorni 1861271503560202,810M20x1,5200,1350

16.43 €

1 4 giorni 186127150356020312M20200,1370

16.43 €

1 4 giorni 186127150356020312M20x1,5200,1370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Denominazione Spina di Posizione Con Leva
Controdado senza controdado Corpo con finitura superficiale brunito Tipo di stampo con corpo filettato
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico