Perni d'arresto con leva, Forma B, senza calotta barra, con dado (K1672)

Perni d'arresto con leva, Forma B, senza calotta barra, con dado (K1672)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1672.050410
K1672.0504101
K1672.050510
K1672.050512
K1672.0505101
K1672.0505121
K1672.050610
K1672.050612
K1672.050616
K1672.0506101
K1672.0506121
K1672.0506161
K1672.050812
K1672.050816
K1672.050820
K1672.0508121
K1672.0508161
K1672.0508201
K1672.051016
K1672.051020
K1672.0510161
K1672.0510201
K1672.051220
K1672.0512201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
Peso
(kg)

12.26 €

1 4 giorni 93638,5252014814M1010170,0230

12.26 €

1 4 giorni 93638,5252014814M10x110170,0230

12.26 €

1 4 giorni 93638,525201481,35M1010170,0240

12.41 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251581,35M1212190,0240

12.26 €

1 4 giorni 93638,525201481,35M10x110170,0240

12.41 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251581,35M12x1,512190,0240

12.26 €

1 4 giorni 93638,525201481,86M1010170,0380

12.41 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251581,86M1212190,0380

14.94 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235151,86M1616240,0860

12.26 €

1 4 giorni 93638,525201481,86M10x110170,0380

12.41 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251581,86M12x1,512190,0380

14.94 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235151,86M16x1,516240,0860

12.41 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251582,38M1212190,0390

14.94 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235152,38M1616240,0920

17.19 €

1 4 giorni 1861271503560202,38M2020300,1650

12.41 €

1 4 giorni 10,83,6847,430251582,38M12x1,512190,0390

14.94 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235152,38M16x1,516240,0920

17.19 €

1 4 giorni 1861271503560202,38M20x1,520300,1650

14.94 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235152,810M1616240,0910

17.19 €

1 4 giorni 1861271503560202,810M2020300,1670

14.94 €

1 4 giorni 14,44,81061,2403235152,810M16x1,516240,0910

17.19 €

1 4 giorni 1861271503560202,810M20x1,520300,1670

17.19 €

1 4 giorni 186127150356020312M2020300,1730

17.19 €

1 4 giorni 186127150356020312M20x1,520300,1730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma B Denominazione Spina di Posizione Con Leva
Controdado con controdado Corpo con finitura superficiale brunito Tipo di stampo con corpo filettato, con dado
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico