Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K2023.10215X1200 |
K2023.10215X3200 |
K2023.10215X5200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12 € | 1 | 4 giorni | 1200 | 0,0111 | ||
6.38 € | 1 | 4 giorni | 3200 | 0,0355 | ||
11.37 € | 1 | 4 giorni | 5200 | 0,0595 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Versione 1 | con sfera | Denominazione | Fune metallica |
---|---|---|---|---|---|
Chiave in acciaio | 1.4401 | D=Diametro(mm) | 1,5 | D1(mm) | 5 |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali