Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 1 | 4 | M10 | 10 | 0,0170 | ||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 1 | 4 | M10x1 | 10 | 0,0170 | ||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | M10 | 10 | 0,0170 | ||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | M10x1 | 10 | 0,0170 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | 5 | M12 | 12 | 0,0180 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | 5 | M12x1,5 | 12 | 0,0180 | ||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | M10 | 10 | 0,0290 | ||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | M10x1 | 10 | 0,0290 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | 6 | M12 | 12 | 0,0290 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | M16 | 16 | 0,0680 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | 6 | M12x1,5 | 12 | 0,0290 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | M16x1,5 | 16 | 0,0680 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 2,3 | 8 | M12 | 12 | 0,0700 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | M16 | 16 | 0,0730 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 2,3 | 8 | M12x1,5 | 12 | 0,0700 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | M16x1,5 | 16 | 0,0730 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | M20 | 20 | 0,1320 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | M20x1,5 | 20 | 0,1320 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | M16 | 16 | 0,0730 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | M16x1,5 | 16 | 0,0730 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | M20 | 20 | 0,1350 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | M20x1,5 | 20 | 0,1350 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 3 | 12 | M20 | 20 | 0,1370 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 3 | 12 | M20x1,5 | 20 | 0,1370 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Forma | A | Denominazione | Spina di Posizione Con Leva |
---|---|---|---|---|---|
Controdado | senza controdado | Corpo con finitura superficiale | grezzo | Tipo di stampo | con corpo filettato |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
D=Diametro perno di bloccaggio(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali