Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma C, con calotta barra, senza dado (K1673)

Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma C, con calotta barra, senza dado (K1673)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1673.1060410
K1673.10604101
K1673.10604102
K1673.1060410116
K1673.106041012
K1673.106041016
K1673.1060410184
K1673.1060410186
K1673.1060410187
K1673.1060410188
K1673.106041084
K1673.106041086
K1673.106041087
K1673.106041088
K1673.1060510
K1673.10605101
K1673.1060512
K1673.10605102
K1673.1060510116
K1673.106051012
K1673.106051016
K1673.1060510184
K1673.1060510186
K1673.1060510187
K1673.1060510188
K1673.10605121
K1673.10605122
K1673.106051084
K1673.106051086
K1673.106051087
K1673.106051088
K1673.1060512116
K1673.106051212
K1673.106051216
K1673.1060512184
K1673.1060512186
K1673.1060512187
K1673.1060512188
K1673.106051284
K1673.106051286
K1673.106051287
K1673.106051288
K1673.1060610
K1673.10606101
K1673.1060612
K1673.10606102
K1673.1060616
K1673.1060610116
K1673.106061012
K1673.106061016
K1673.1060610184
K1673.1060610186
K1673.1060610187
K1673.1060610188
K1673.10606121
K1673.10606122
K1673.10606161
K1673.10606162
K1673.106061084
K1673.106061086
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Peso
(kg)

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481grigio nerastro RAL 70214M10100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481grigio nerastro RAL 70214M10x1100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481arancio puro RAL 20044M10100,0230

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481giallo navone RAL 10214M10x1100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481arancio puro RAL 20044M10x1100,0230

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481giallo navone RAL 10214M10100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481rosso traffico RAL 30204M10x1100,0230

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481verde segnale RAL 60324M10x1100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481blu traffico RAL 50174M10x1100,0230

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481grigio luce RAL 70354M10x1100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481rosso traffico RAL 30204M10100,0230

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481verde segnale RAL 60324M10100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481blu traffico RAL 50174M10100,0230

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481grigio luce RAL 70354M10100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3grigio nerastro RAL 70215M10100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3grigio nerastro RAL 70215M10x1100,0170

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3grigio nerastro RAL 70215M12120,0180

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3arancio puro RAL 20045M10100,0240

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3giallo navone RAL 10215M10x1100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3arancio puro RAL 20045M10x1100,0240

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3giallo navone RAL 10215M10100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3rosso traffico RAL 30205M10x1100,0240

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3verde segnale RAL 60325M10x1100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3blu traffico RAL 50175M10x1100,0240

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3grigio luce RAL 70355M10x1100,0170

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3grigio nerastro RAL 70215M12x1,5120,0180

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3arancio puro RAL 20045M12120,0240

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3rosso traffico RAL 30205M10100,0240

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3verde segnale RAL 60325M10100,0170

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3blu traffico RAL 50175M10100,0240

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,3grigio luce RAL 70355M10100,0170

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3giallo navone RAL 10215M12x1,5120,0180

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3arancio puro RAL 20045M12x1,5120,0240

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3giallo navone RAL 10215M12120,0180

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3rosso traffico RAL 30205M12x1,5120,0240

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3verde segnale RAL 60325M12x1,5120,0180

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3blu traffico RAL 50175M12x1,5120,0240

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3grigio luce RAL 70355M12x1,5120,0180

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3rosso traffico RAL 30205M12120,0240

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3verde segnale RAL 60325M12120,0180

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3blu traffico RAL 50175M12120,0240

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,3grigio luce RAL 70355M12120,0180

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8grigio nerastro RAL 70216M10100,0290

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8grigio nerastro RAL 70216M10x1100,0290

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,8grigio nerastro RAL 70216M12120,0290

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8arancio puro RAL 20046M10100,0380

18.87 €

1 4 giorni 16,671062,341,53235151,8grigio nerastro RAL 70216M16160,0680

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8giallo navone RAL 10216M10x1100,0290

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8arancio puro RAL 20046M10x1100,0380

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8giallo navone RAL 10216M10100,0290

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8rosso traffico RAL 30206M10x1100,0380

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8verde segnale RAL 60326M10x1100,0290

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8blu traffico RAL 50176M10x1100,0380

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8grigio luce RAL 70356M10x1100,0290

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,8grigio nerastro RAL 70216M12x1,5120,0290

17.22 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1251581,8arancio puro RAL 20046M12120,0380

18.87 €

1 4 giorni 16,671062,341,53235151,8grigio nerastro RAL 70216M16x1,5160,0680

18.87 €

1 4 giorni 16,671062,341,53235151,8arancio puro RAL 20046M16160,0860

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8rosso traffico RAL 30206M10100,0380

15.84 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3201481,8verde segnale RAL 60326M10100,0290

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Polipropilene Forma C
Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado senza controdado Corpo con finitura superficiale grezzo
Tipo di stampo con corpo filettato, con cappuccio PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico