Guaine metalliche con rivestimento in plastica (K2024)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2024.0150X1000
K2024.0150X3000
K2024.0150X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)

6.18 €

1 4 giorni 10000,0650

8.38 €

1 4 giorni 30000,1950

13.79 €

1 4 giorni 50000,3250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio L1(mm) 2 L2(mm) 11
Versione 1 con anima interna Denominazione Guaina Corpo con finitura superficiale con rivestimento in plastica
D1=Diametro interno(mm) 2,2 D=Diametro esterno(mm) 5 D2(mm) 5,5
D3(mm) 2,5 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico