Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma A, senza calotta barra, senza dado (K1674)

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma A, senza calotta barra, senza dado (K1674)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1674.1040410
K1674.1040510
K1674.1040512
K1674.1040610
K1674.1040612
K1674.1040616
K1674.1040812
K1674.1040816
K1674.10408201
K1674.1041016
K1674.10410201
K1674.10412201
K1674.2040410
K1674.2040510
K1674.2040512
K1674.2040610
K1674.2040612
K1674.2040616
K1674.2040812
K1674.2040816
K1674.20408201
K1674.2041016
K1674.20410201
K1674.20412201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Versione 2 D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

14.56 €

1 4 giorni 93638,525151481a sinistra4M1010100,0190

14.56 €

1 4 giorni 93638,525151481,3a sinistra5M1010100,0190

14.77 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191551,3a sinistra5M1212120,0310

14.56 €

1 4 giorni 93638,525151481,8a sinistra6M1010100,0190

14.77 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191551,8a sinistra6M1212120,0310

17.76 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635151,8a sinistra6M1616160,0740

14.77 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191552,3a sinistra8M1212120,0330

17.76 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635152,3a sinistra8M1616160,0760

19.70 €

1 4 giorni 1861271503060202,3a sinistra8M20x1,520200,1430

17.76 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635152,8a sinistra10M1616160,0780

19.70 €

1 4 giorni 1861271503060202,8a sinistra10M20x1,520200,1430

19.70 €

1 4 giorni 1861271503060203a sinistra12M20x1,520200,1480

14.56 €

1 4 giorni 93638,525151481a destra4M1010100,0190

14.56 €

1 4 giorni 93638,525151481,3a destra5M1010100,0190

14.77 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191551,3a destra5M1212120,0310

14.56 €

1 4 giorni 93638,525151481,8a destra6M1010100,0190

14.77 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191551,8a destra6M1212120,0310

17.76 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635151,8a destra6M1616160,0740

14.77 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191552,3a destra8M1212120,0330

17.76 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635152,3a destra8M1616160,0760

19.70 €

1 4 giorni 1861271503060202,3a destra8M20x1,520200,1430

17.76 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635152,8a destra10M1616160,0780

19.70 €

1 4 giorni 1861271503060202,8a destra10M20x1,520200,1430

19.70 €

1 4 giorni 1861271503060203a destra12M20x1,520200,1480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Versione 1 con battuta
Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado senza controdado Corpo con finitura superficiale brunito
Tipo di stampo con corpo filettato PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico