Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma C, con calotta barra, senza dado (K1674) (K1674.1060512)

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma C, con calotta barra, senza dado (K1674) K1674.1060512

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1674.1060512

Marca: KIPP

Prezzo: 15.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 12,9 mm

B1: 5,7 mm

H: 8 mm

L=lunghezza: 48,4 mm

L1: 31,1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1674.1060512

Codice componente
K1674.1060512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti Versione 2 D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

15.46 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra5M1212120,0310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Polipropilene Forma C
Versione 1 con battuta Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado senza controdado
Corpo con finitura superficiale brunito Tipo di stampo con corpo filettato, con cappuccio PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma C, con calotta barra, senza dado (K1674), il codice articolo è il seguente: K1674.1060512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1674.1060512.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1674.106041084
K1674.106041086
K1674.106041087
K1674.106051216
K1674.10605122
K1674.106051284
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti Versione 2 D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

15.12 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481rosso traffico RAL 3020a sinistra4M1010100,0190

15.12 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481verde segnale RAL 6032a sinistra4M1010100,0190

15.12 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481blu traffico RAL 5017a sinistra4M1010100,0190

15.46 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3giallo navone RAL 1021a sinistra5M1212120,0310

15.46 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3arancio puro RAL 2004a sinistra5M1212120,0310

15.46 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3rosso traffico RAL 3020a sinistra5M1212120,0310

Supporto tecnico