Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma C, con calotta barra, senza dado (K1675)

Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma C, con calotta barra, senza dado (K1675)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1675.11060410
K1675.1106041016
K1675.110604102
K1675.1106041084
K1675.1106041086
K1675.1106041087
K1675.1106041088
K1675.11060510
K1675.11060512
K1675.1106051016
K1675.110605102
K1675.1106051084
K1675.1106051086
K1675.1106051087
K1675.1106051088
K1675.1106051216
K1675.110605122
K1675.1106051284
K1675.1106051286
K1675.1106051287
K1675.1106051288
K1675.11060610
K1675.11060612
K1675.11060616
K1675.1106061016
K1675.110606102
K1675.1106061084
K1675.1106061086
K1675.1106061087
K1675.1106061088
K1675.1106061216
K1675.110606122
K1675.1106061284
K1675.1106061286
K1675.1106061287
K1675.1106061288
K1675.1106061616
K1675.110606162
K1675.1106061684
K1675.1106061686
K1675.1106061687
K1675.1106061688
K1675.11060812
K1675.11060816
K1675.1106081216
K1675.110608122
K1675.1106081284
K1675.1106081286
K1675.1106081287
K1675.1106081288
K1675.1106081616
K1675.110608162
K1675.1106081684
K1675.1106081686
K1675.1106081687
K1675.1106081688
K1675.110608201
K1675.1106082012
K1675.11060820116
K1675.11060820184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti Versione 2 D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481grigio nerastro RAL 7021a sinistra4M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481giallo navone RAL 1021a sinistra4M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481arancio puro RAL 2004a sinistra4M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481rosso traffico RAL 3020a sinistra4M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481verde segnale RAL 6032a sinistra4M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481blu traffico RAL 5017a sinistra4M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481grigio luce RAL 7035a sinistra4M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra5M1010100,0190

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra5M1212120,0310

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3giallo navone RAL 1021a sinistra5M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3arancio puro RAL 2004a sinistra5M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3rosso traffico RAL 3020a sinistra5M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3verde segnale RAL 6032a sinistra5M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3blu traffico RAL 5017a sinistra5M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3grigio luce RAL 7035a sinistra5M1010100,0190

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3giallo navone RAL 1021a sinistra5M1212120,0310

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3arancio puro RAL 2004a sinistra5M1212120,0310

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3rosso traffico RAL 3020a sinistra5M1212120,0310

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3verde segnale RAL 6032a sinistra5M1212120,0310

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3blu traffico RAL 5017a sinistra5M1212120,0310

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3grigio luce RAL 7035a sinistra5M1212120,0310

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8grigio nerastro RAL 7021a sinistra6M1010100,0190

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8grigio nerastro RAL 7021a sinistra6M1212120,0310

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8grigio nerastro RAL 7021a sinistra6M1616160,0740

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8giallo navone RAL 1021a sinistra6M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8arancio puro RAL 2004a sinistra6M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8rosso traffico RAL 3020a sinistra6M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8verde segnale RAL 6032a sinistra6M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8blu traffico RAL 5017a sinistra6M1010100,0190

18.87 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8grigio luce RAL 7035a sinistra6M1010100,0190

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8giallo navone RAL 1021a sinistra6M1212120,0310

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8arancio puro RAL 2004a sinistra6M1212120,0310

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8rosso traffico RAL 3020a sinistra6M1212120,0310

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8verde segnale RAL 6032a sinistra6M1212120,0310

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8blu traffico RAL 5017a sinistra6M1212120,0310

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8grigio luce RAL 7035a sinistra6M1212120,0310

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8giallo navone RAL 1021a sinistra6M1616160,0740

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8arancio puro RAL 2004a sinistra6M1616160,0740

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8rosso traffico RAL 3020a sinistra6M1616160,0740

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8verde segnale RAL 6032a sinistra6M1616160,0740

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8blu traffico RAL 5017a sinistra6M1616160,0740

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8grigio luce RAL 7035a sinistra6M1616160,0740

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra8M1212120,0330

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra8M1616160,0760

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3giallo navone RAL 1021a sinistra8M1212120,0330

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3arancio puro RAL 2004a sinistra8M1212120,0330

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3rosso traffico RAL 3020a sinistra8M1212120,0330

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3verde segnale RAL 6032a sinistra8M1212120,0330

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3blu traffico RAL 5017a sinistra8M1212120,0330

20.53 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3grigio luce RAL 7035a sinistra8M1212120,0330

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3giallo navone RAL 1021a sinistra8M1616160,0760

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3arancio puro RAL 2004a sinistra8M1616160,0760

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3rosso traffico RAL 3020a sinistra8M1616160,0760

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3verde segnale RAL 6032a sinistra8M1616160,0760

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3blu traffico RAL 5017a sinistra8M1616160,0760

22.49 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3grigio luce RAL 7035a sinistra8M1616160,0760

26.60 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra8M20x1,520200,1430

26.60 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3arancio puro RAL 2004a sinistra8M20x1,520200,1430

26.60 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3giallo navone RAL 1021a sinistra8M20x1,520200,1430

26.60 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3rosso traffico RAL 3020a sinistra8M20x1,520200,1430

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Polipropilene Forma C
Versione 1 con battuta Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado senza controdado
Corpo con finitura superficiale grezzo Tipo di stampo con corpo filettato, con cappuccio PL Edelstahl true
RoHS true

Supporto tecnico