Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma D, con calotta barra, con dado (K1675)

Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma D, con calotta barra, con dado (K1675)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1675.11070410
K1675.1107041016
K1675.110704102
K1675.1107041084
K1675.1107041086
K1675.1107041087
K1675.1107041088
K1675.11070510
K1675.11070512
K1675.1107051016
K1675.110705102
K1675.1107051084
K1675.1107051086
K1675.1107051087
K1675.1107051088
K1675.1107051216
K1675.110705122
K1675.1107051284
K1675.1107051286
K1675.1107051287
K1675.1107051288
K1675.11070610
K1675.11070612
K1675.11070616
K1675.1107061016
K1675.110706102
K1675.1107061084
K1675.1107061086
K1675.1107061087
K1675.1107061088
K1675.1107061216
K1675.110706122
K1675.1107061284
K1675.1107061286
K1675.1107061287
K1675.1107061288
K1675.1107061616
K1675.110706162
K1675.1107061684
K1675.1107061686
K1675.1107061687
K1675.1107061688
K1675.11070812
K1675.11070816
K1675.1107081216
K1675.110708122
K1675.1107081284
K1675.1107081286
K1675.1107081287
K1675.1107081288
K1675.1107081616
K1675.110708162
K1675.1107081684
K1675.1107081686
K1675.1107081687
K1675.1107081688
K1675.110708201
K1675.1107082012
K1675.11070820116
K1675.11070820184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti Versione 2 D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso
(kg)

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481grigio nerastro RAL 7021a sinistra4M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481giallo navone RAL 1021a sinistra4M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481arancio puro RAL 2004a sinistra4M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481rosso traffico RAL 3020a sinistra4M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481verde segnale RAL 6032a sinistra4M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481blu traffico RAL 5017a sinistra4M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481grigio luce RAL 7035a sinistra4M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra5M101010170,0190

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra5M121212190,0310

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3giallo navone RAL 1021a sinistra5M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3arancio puro RAL 2004a sinistra5M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3rosso traffico RAL 3020a sinistra5M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3verde segnale RAL 6032a sinistra5M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3blu traffico RAL 5017a sinistra5M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,3grigio luce RAL 7035a sinistra5M101010170,0190

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3giallo navone RAL 1021a sinistra5M121212190,0310

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3arancio puro RAL 2004a sinistra5M121212190,0310

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3rosso traffico RAL 3020a sinistra5M121212190,0310

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3verde segnale RAL 6032a sinistra5M121212190,0310

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3blu traffico RAL 5017a sinistra5M121212190,0310

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,3grigio luce RAL 7035a sinistra5M121212190,0310

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8grigio nerastro RAL 7021a sinistra6M101010170,0190

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8grigio nerastro RAL 7021a sinistra6M121212190,0310

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8grigio nerastro RAL 7021a sinistra6M161616240,0740

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8giallo navone RAL 1021a sinistra6M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8arancio puro RAL 2004a sinistra6M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8rosso traffico RAL 3020a sinistra6M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8verde segnale RAL 6032a sinistra6M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8blu traffico RAL 5017a sinistra6M101010170,0190

19.29 €

1 4 giorni 10,94,9639,526,3151481,8grigio luce RAL 7035a sinistra6M101010170,0190

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8giallo navone RAL 1021a sinistra6M121212190,0310

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8arancio puro RAL 2004a sinistra6M121212190,0310

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8rosso traffico RAL 3020a sinistra6M121212190,0310

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8verde segnale RAL 6032a sinistra6M121212190,0310

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8blu traffico RAL 5017a sinistra6M121212190,0310

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191551,8grigio luce RAL 7035a sinistra6M121212190,0310

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8giallo navone RAL 1021a sinistra6M161616240,0740

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8arancio puro RAL 2004a sinistra6M161616240,0740

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8rosso traffico RAL 3020a sinistra6M161616240,0740

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8verde segnale RAL 6032a sinistra6M161616240,0740

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8blu traffico RAL 5017a sinistra6M161616240,0740

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635151,8grigio luce RAL 7035a sinistra6M161616240,0740

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra8M121212190,0330

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra8M161616240,0760

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3giallo navone RAL 1021a sinistra8M121212190,0330

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3arancio puro RAL 2004a sinistra8M121212190,0330

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3rosso traffico RAL 3020a sinistra8M121212190,0330

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3verde segnale RAL 6032a sinistra8M121212190,0330

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3blu traffico RAL 5017a sinistra8M121212190,0330

21.21 €

1 4 giorni 12,95,7848,431,1191552,3grigio luce RAL 7035a sinistra8M121212190,0330

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3giallo navone RAL 1021a sinistra8M161616240,0760

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3arancio puro RAL 2004a sinistra8M161616240,0760

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3rosso traffico RAL 3020a sinistra8M161616240,0760

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3verde segnale RAL 6032a sinistra8M161616240,0760

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3blu traffico RAL 5017a sinistra8M161616240,0760

23.71 €

1 4 giorni 16,671062,841,52635152,3grigio luce RAL 7035a sinistra8M161616240,0760

29.31 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3grigio nerastro RAL 7021a sinistra8M20x1,52020300,1430

29.31 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3arancio puro RAL 2004a sinistra8M20x1,52020300,1430

29.31 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3giallo navone RAL 1021a sinistra8M20x1,52020300,1430

29.31 €

1 4 giorni 20,58,51272,351,33060202,3rosso traffico RAL 3020a sinistra8M20x1,52020300,1430

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Polipropilene Forma D
Versione 1 con battuta Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado con controdado
Corpo con finitura superficiale grezzo PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico