Perno d'arresto con battuta, Forma A (K1679)

Perno d'arresto con battuta, Forma A (K1679)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1679.040410
K1679.0404101
K1679.040510
K1679.040512
K1679.0405101
K1679.0405121
K1679.040610
K1679.040612
K1679.040616
K1679.0406101
K1679.0406121
K1679.0406161
K1679.040812
K1679.040816
K1679.040820
K1679.0408121
K1679.0408161
K1679.0408201
K1679.041016
K1679.041020
K1679.0410161
K1679.0410201
K1679.041220
K1679.0412201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1=filettatura H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

13.33 €

1 4 giorni 93M10638,525151481410100,0230

13.33 €

1 4 giorni 93M10x1638,525151481410100,0230

13.33 €

1 4 giorni 93M10638,525151481,3510100,0189

13.57 €

1 4 giorni 10,83,6M12847,430191581,3512120,0383

13.33 €

1 4 giorni 93M10x1638,525151481,3510100,0233

13.57 €

1 4 giorni 10,83,6M12x1,5847,430191581,3512120,0383

13.33 €

1 4 giorni 93M10638,525151481,8610100,0236

13.57 €

1 4 giorni 10,83,6M12847,430191581,8612120,0387

16.25 €

1 4 giorni 14,44,8M161061,2402635151,8616160,0917

13.33 €

1 4 giorni 93M10x1638,525151481,8610100,0236

13.57 €

1 4 giorni 10,83,6M12x1,5847,430191581,8612120,0387

16.25 €

1 4 giorni 14,44,8M16x1,51061,2402635151,8616160,0917

13.57 €

1 4 giorni 10,83,6M12847,430191582,3812120,0398

16.25 €

1 4 giorni 14,44,8M161061,2402635152,3816160,0937

18.08 €

1 4 giorni 186M201271503060202,3820200,1657

13.57 €

1 4 giorni 10,83,6M12x1,5847,430191582,3812120,0398

16.25 €

1 4 giorni 14,44,8M16x1,51061,2402635152,3816160,0937

18.08 €

1 4 giorni 186M20x1,51271503060202,3820200,1657

16.25 €

1 4 giorni 14,44,8M161061,2402635152,81016160,0950

18.08 €

1 4 giorni 186M201271503060202,81020200,1690

16.25 €

1 4 giorni 14,44,8M16x1,51061,2402635152,81016160,0950

18.08 €

1 4 giorni 186M20x1,51271503060202,81020200,1690

18.08 €

1 4 giorni 186M2012715030602031220200,1708

18.08 €

1 4 giorni 186M20x1,512715030602031220200,1708

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Versione 1 con dado esagonale
Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado senza controdado Corpo con finitura superficiale brunito
Tipo di stampo senza calotta in plastica, senza controdado PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico