Perno d'arresto con battuta, Forma B (K1679)

Perno d'arresto con battuta, Forma B (K1679)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1679.050410
K1679.0504101
K1679.050510
K1679.050512
K1679.0505101
K1679.0505121
K1679.050610
K1679.050612
K1679.050616
K1679.0506101
K1679.0506121
K1679.0506161
K1679.050812
K1679.050816
K1679.050820
K1679.0508121
K1679.0508161
K1679.0508201
K1679.051016
K1679.051020
K1679.0510161
K1679.0510201
K1679.051220
K1679.0512201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1=filettatura H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso
(kg)

13.50 €

1 4 giorni 93M10638,52515148141010170,0294

13.50 €

1 4 giorni 93M10x1638,52515148141010170,0294

13.50 €

1 4 giorni 93M10638,525151481,351010170,0297

13.66 €

1 4 giorni 10,83,6M12847,430191581,351212190,0470

13.50 €

1 4 giorni 93M10x1638,525151481,351010170,0297

13.66 €

1 4 giorni 10,83,6M12x1,5847,430191581,351212190,0470

13.50 €

1 4 giorni 93M10638,525151481,861010170,0300

13.66 €

1 4 giorni 10,83,6M12847,430191581,861212190,0474

16.42 €

1 4 giorni 14,44,8M161061,2402635151,861616240,1090

13.50 €

1 4 giorni 93M10x1638,525151481,861010170,0300

13.66 €

1 4 giorni 10,83,6M12x1,5847,430191581,861212190,0474

16.42 €

1 4 giorni 14,44,8M16x1,51061,2402635151,861616240,0930

13.66 €

1 4 giorni 10,83,6M12847,430191582,381212190,0485

16.42 €

1 4 giorni 14,44,8M161061,2402635152,381616240,1110

18.92 €

1 4 giorni 186M201271503060202,382020300,1982

13.66 €

1 4 giorni 10,83,6M12x1,5847,430191582,381212190,0485

16.42 €

1 4 giorni 14,44,8M16x1,51061,2402635152,381616240,1110

18.92 €

1 4 giorni 186M20x1,51271503060202,382020300,1982

16.42 €

1 4 giorni 14,44,8M161061,2402635152,8101616240,1123

18.92 €

1 4 giorni 186M201271503060202,8102020300,2015

16.42 €

1 4 giorni 14,44,8M16x1,51061,2402635152,8101616240,1123

18.92 €

1 4 giorni 186M20x1,51271503060202,8102020300,2015

18.92 €

1 4 giorni 186M201271503060203122020300,2033

18.92 €

1 4 giorni 186M20x1,51271503060203122020300,2033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma B Versione 1 con dado esagonale
Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado con controdado Corpo con finitura superficiale brunito
Tipo di stampo senza calotta in plastica, con controdado PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico