Viti di regolazione (K2026)

Viti di regolazione (K2026)
· Vite di regolazione per spine di posizione con comando a distanza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2026.0306X24

Codice componente
K2026.0306X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.59 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone L=lunghezza(mm) 34 L1(mm) 24
L2(mm) 8,5 Denominazione Vite di Regolazione Corpo con finitura superficiale nichelato
D=Filettatura M6 D1(mm) 7 D2(mm) 3
SW=Apertura chiave(mm) 8 Peso(kg) 0,0046 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Viti di regolazione (K2026), il codice articolo è il seguente: K2026.0306X24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2026.0306X24.

Supporto tecnico