Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma A (K1680)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma A (K1680)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1680.1040410
K1680.10404101
K1680.1040510
K1680.10405101
K1680.1040512
K1680.10405121
K1680.1040610
K1680.10406101
K1680.1040612
K1680.1040616
K1680.10406121
K1680.10406161
K1680.1040812
K1680.1040816
K1680.10408121
K1680.10408161
K1680.1040820
K1680.10408201
K1680.1041016
K1680.10410161
K1680.1041020
K1680.10410201
K1680.1041220
K1680.10412201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1=filettatura H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

16.68 €

1 4 giorni 93M10638,525151481410100,0230

16.68 €

1 4 giorni 93M10x1638,525151481410100,0230

16.68 €

1 4 giorni 93M10638,525151481,3510100,0233

16.68 €

1 4 giorni 93M10x1638,525151481,3510100,0233

18.20 €

1 4 giorni 10,83,6M12847,430191581,3512120,0383

18.20 €

1 4 giorni 10,83,6M12x1,5847,430191581,3512120,0383

16.68 €

1 4 giorni 93M10638,525151481,8610100,0236

16.68 €

1 4 giorni 93M10x1638,525151481,8610100,0236

18.20 €

1 4 giorni 10,83,6M12847,430191581,8612120,0387

20.00 €

1 4 giorni 14,44,8M161061,2402635151,8616160,0917

18.20 €

1 4 giorni 10,83,6M12x1,5847,430191581,8612120,0387

20.00 €

1 4 giorni 14,44,8M16x1,51061,2402635151,8616160,0917

18.20 €

1 4 giorni 10,83,6M12847,430191582,3812120,0398

20.00 €

1 4 giorni 14,44,8M161061,2402635152,3816160,0937

18.20 €

1 4 giorni 10,83,6M12x1,5847,430191582,3812120,0398

20.00 €

1 4 giorni 14,44,8M16x1,51061,2402635152,3816160,0937

23.76 €

1 4 giorni 186M201271503060202,3820200,1409

23.76 €

1 4 giorni 186M20x1,51271503060202,3820200,1657

20.00 €

1 4 giorni 14,44,8M161061,2402635152,81016160,0950

20.00 €

1 4 giorni 14,44,8M16x1,51061,2402635152,81016160,0950

23.76 €

1 4 giorni 186M201271503060202,81020200,1690

23.76 €

1 4 giorni 186M20x1,51271503060202,81020200,1690

23.76 €

1 4 giorni 186M2012715030602031220200,1708

23.76 €

1 4 giorni 186M20x1,512715030602031220200,1708

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Forma A Versione 1 con dado esagonale
Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado senza controdado Corpo con finitura superficiale grezzo
Tipo di stampo senza calotta in plastica, senza controdado PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico