Codice articolo del costruttore: K1680.1060410
Marca: KIPP
Prezzo: 17.38 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 10,9 mm
B1: 4,9 mm
D1=filettatura: M10
H: 6 mm
L=lunghezza: 39,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1680.1060410
Codice componente
|
---|
K1680.1060410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D1=filettatura | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | Colore dei componenti | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.38 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | 10 | 0,0233 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con dado esagonale | Denominazione | Spina di Posizione Con Leva | Controdado | senza controdado |
Corpo con finitura superficiale | grezzo | Tipo di stampo | con calotta in plastica, senza controdado | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma C (K1680), il codice articolo è il seguente: K1680.1060410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1680.1060410.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
B1(mm)
D1=filettatura
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
Colore dei componenti
D=Diametro perno di bloccaggio(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1680.10604101 |
K1680.1060410116 |
K1680.106041012 |
K1680.106041016 |
K1680.1060410184 |
K1680.1060410186 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | B1 (mm) | D1=filettatura | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | Colore dei componenti | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.38 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | 10 | 0,0233 | ||
17.38 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | giallo navone RAL 1021 | 4 | 10 | 10 | 0,0233 | ||
17.38 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | arancio puro RAL 2004 | 4 | 10 | 10 | 0,0233 | ||
17.38 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | giallo navone RAL 1021 | 4 | 10 | 10 | 0,0233 | ||
17.38 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | 10 | 0,0233 | ||
17.38 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | verde segnale RAL 6032 | 4 | 10 | 10 | 0,0233 |