Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D1=filettatura | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | Colore dei componenti | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | blu traffico RAL 5017 | 8 | 20 | 20 | 30 | 0,2004 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | grigio luce RAL 7035 | 8 | 20 | 20 | 30 | 0,2004 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 20 | 20 | 30 | 0,2004 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | verde segnale RAL 6032 | 8 | 20 | 20 | 30 | 0,2004 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | blu traffico RAL 5017 | 8 | 20 | 20 | 30 | 0,2004 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | grigio luce RAL 7035 | 8 | 20 | 20 | 30 | 0,2004 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16x1,5 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | arancio puro RAL 2004 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16x1,5 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | giallo navone RAL 1021 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16x1,5 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | arancio puro RAL 2004 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | giallo navone RAL 1021 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16x1,5 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16x1,5 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | verde segnale RAL 6032 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16x1,5 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | blu traffico RAL 5017 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16x1,5 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | grigio luce RAL 7035 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | verde segnale RAL 6032 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | blu traffico RAL 5017 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
21.78 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | M16 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | grigio luce RAL 7035 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1137 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | arancio puro RAL 2004 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | giallo navone RAL 1021 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | arancio puro RAL 2004 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | giallo navone RAL 1021 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | verde segnale RAL 6032 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | blu traffico RAL 5017 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | grigio luce RAL 7035 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | verde segnale RAL 6032 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | blu traffico RAL 5017 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | grigio luce RAL 7035 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2037 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | arancio puro RAL 2004 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | giallo navone RAL 1021 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | arancio puro RAL 2004 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | giallo navone RAL 1021 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | verde segnale RAL 6032 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | blu traffico RAL 5017 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20x1,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | grigio luce RAL 7035 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | verde segnale RAL 6032 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | blu traffico RAL 5017 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 8,5 | M20 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 3 | grigio luce RAL 7035 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2055 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con dado esagonale | Denominazione | Spina di Posizione Con Leva | Controdado | con controdado |
Corpo con finitura superficiale | grezzo | Tipo di stampo | con calotta in plastica, con controdado | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
D1=filettatura
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
Colore dei componenti
D=Diametro perno di bloccaggio(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali