Codice articolo del costruttore: K1833.0007
Marca: KIPP
Prezzo: 76.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro perno: 7 mm
D1=filettatura: M12x1,5
L=lunghezza: 57 mm
L1: 58 mm
L2: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1833.0007
Codice componente
|
---|
K1833.0007 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Corsa S (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Forza di serraggio (N) | Sforzo di taglio (kN) | T | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.91 € | 1 | 4 giorni | 7 | M12x1,5 | 57 | 58 | 20 | 8 | 17 | 52 | 5 | 4,9 | 32 | 5,3-6,6 | 170 | 1,3 | 9-11 | 14 | 19 | 0,0644 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Versione 1 | con perno di bloccaggio conico | Versione 2 | con incavo d'arresto |
Denominazione | Spina di Posizione | Tipo di prodotto | con comando rotativo | Controdado | con controdado |
Corpo con finitura superficiale | nichelato | Tipo di stampo | senza posizione centrale | Resistenza alle alte temperature | 80 °C |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico, forma A (K1833), il codice articolo è il seguente: K1833.0007.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1833.0007.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Corsa S(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Forza di serraggio(N)
Sforzo di taglio(kN)
T
SW1(mm)
SW2(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1833.0005 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Corsa S (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Forza di serraggio (N) | Sforzo di taglio (kN) | T | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.37 € | 1 | 4 giorni | 5 | M10x1 | 48,2 | 48 | 17 | 7 | 15 | 44 | 4,2 | 3,3 | 26 | 3,7-4,6 | 140 | 0,9 | 8-10 | 13 | 17 | 0,0420 |