Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1834.0107
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Poliammide | D=diametro perno(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
L=lunghezza(mm) | 44,7 | L1(mm) | 34 | L2(mm) | 5,7 |
L3(mm) | 39 | L4(mm) | 13 | Corsa S(mm) | 5 |
Colore dei componenti | nero | Forma | B | Versione 1 | con perno di bloccaggio conico |
Versione 2 | con incavo d'arresto | Denominazione | Spina di Posizione | Tipo di prodotto | con comando rotativo |
Controdado | senza controdado | Corpo con finitura superficiale | nichelato | Tipo di stampo | con posizione centrale |
D1=Diametro esterno(mm) | 12 | D2(mm) | 4,9 | D3(mm) | 32 |
D4(mm) | 32 | D5(mm) | 24 | D6(mm) | 12 |
D7(mm) | 33 | D8(mm) | 8 | D9(mm) | 4,5 |
Forza di serraggio(N) | 170 | Resistenza alle alte temperature | 80 °C | Sforzo di taglio(kN) | 1,3 |
F=Forza elastica(N) | 9 | T | 6 | T1 | 6-15 |
M | M4x6 | Peso(kg) | 0,1053 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico, forma B (K1834), il codice articolo è il seguente: K1834.0107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1834.0107.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali