Piedino magnetico per antenne WLAN (K1845)

Piedino magnetico per antenne WLAN (K1845)
· Base dell'antenna WLAN, magnetica

· Collegamento RP-SMA

· Cavo low-loss da 1,50 m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1845.01

Codice componente
K1845.01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.72 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica H1(mm) 9,5 H=Altezza(mm) 43,5
Versione 1 per antenne LAN wireless Denominazione Piedino magnetico D=Diametro(mm) 48
D1(mm) 15 G=Filettatura 1/4-28 Colore principale nero
Collegamento Bussola SMA-RP/Terminale Cavo di collegamento lungo(m) 1,5 Peso(kg) 0,1336
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Piedino magnetico per antenne WLAN (K1845), il codice articolo è il seguente: K1845.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1845.01.

Supporto tecnico