Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma A (K2047)

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma A (K2047)
· Forma dell'impugnatura con buona aptica

· Azionamento controllato in trazione

· Versione economica

· Elevata stabilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2047.0104080
K2047.010408084
K2047.0104081
K2047.010408184
K2047.0115100
K2047.011510084
K2047.0115101
K2047.011510184
K2047.0126120
K2047.012612084
K2047.0126121
K2047.012612184
K2047.0138160
K2047.013816084
K2047.0138161
K2047.013816184
K2047.1104080
K2047.1104081
K2047.110408084
K2047.110408184
K2047.1115100
K2047.1115101
K2047.111510084
K2047.111510184
K2047.1126120
K2047.1126121
K2047.112612084
K2047.112612184
K2047.1138160
K2047.1138161
K2047.113816084
K2047.113816184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
B
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Corsa S
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti Dimensioni Chiave in acciaio SW1
(mm)
Peso
(kg)

7.62 €

1 4 giorni Acciaio205,34M844,51523,813241261grigio nerastro RAL 70210-80,0100

7.62 €

1 4 giorni Acciaio205,34M844,51523,813241261rosso traffico RAL 30200-80,0100

7.62 €

1 4 giorni Acciaio205,34M8x144,51523,813241261grigio nerastro RAL 70210-80,0100

7.62 €

1 4 giorni Acciaio205,34M8x144,51523,813241261rosso traffico RAL 30200-80,0100

8.19 €

1 4 giorni Acciaio256,75M1052,21728,515751261,3grigio nerastro RAL 70211-100,0170

8.19 €

1 4 giorni Acciaio256,75M1052,21728,515751261,3rosso traffico RAL 30201-100,0170

8.19 €

1 4 giorni Acciaio256,75M10x152,21728,515751261,3grigio nerastro RAL 70211-100,0170

8.19 €

1 4 giorni Acciaio256,75M10x152,21728,515751261,3rosso traffico RAL 30201-100,0170

8.75 €

1 4 giorni Acciaio3086M1261,72034171561581,8grigio nerastro RAL 70212-120,0350

8.75 €

1 4 giorni Acciaio3086M1261,72034171561581,8rosso traffico RAL 30202-120,0350

8.75 €

1 4 giorni Acciaio3086M12x1,561,72034171561581,8grigio nerastro RAL 70212-120,0350

8.75 €

1 4 giorni Acciaio3086M12x1,561,72034171561581,8rosso traffico RAL 30202-120,0350

9.33 €

1 4 giorni Acciaio4010,78M16812645,3232081982,3grigio nerastro RAL 70213-160,0649

9.33 €

1 4 giorni Acciaio4010,78M16812645,3232081982,3rosso traffico RAL 30203-160,0500

9.33 €

1 4 giorni Acciaio4010,78M16x1,5812645,3232081982,3grigio nerastro RAL 70213-160,0500

9.33 €

1 4 giorni Acciaio4010,78M16x1,5812645,3232081982,3rosso traffico RAL 30203-160,0500

9.18 €

1 4 giorni Acciaio inox205,34M844,51523,813241261grigio nerastro RAL 702101.430580,0100

9.18 €

1 4 giorni Acciaio inox205,34M8x144,51523,813241261grigio nerastro RAL 702101.430580,0100

9.18 €

1 4 giorni Acciaio inox205,34M844,51523,813241261rosso traffico RAL 302001.430580,0100

9.18 €

1 4 giorni Acciaio inox205,34M8x144,51523,813241261rosso traffico RAL 302001.430580,0100

9.80 €

1 4 giorni Acciaio inox256,75M1052,21728,515751261,3grigio nerastro RAL 702111.4305100,0170

9.80 €

1 4 giorni Acciaio inox256,75M10x152,21728,515751261,3grigio nerastro RAL 702111.4305100,0170

9.80 €

1 4 giorni Acciaio inox256,75M1052,21728,515751261,3rosso traffico RAL 302011.4305100,0170

9.80 €

1 4 giorni Acciaio inox256,75M10x152,21728,515751261,3rosso traffico RAL 302011.4305100,0170

10.43 €

1 4 giorni Acciaio inox3086M1261,72034171561581,8grigio nerastro RAL 702121.4305120,0350

10.43 €

1 4 giorni Acciaio inox3086M12x1,561,72034171561581,8grigio nerastro RAL 702121.4305120,0350

10.43 €

1 4 giorni Acciaio inox3086M1261,72034171561581,8rosso traffico RAL 302021.4305120,0350

10.43 €

1 4 giorni Acciaio inox3086M12x1,561,72034171561581,8rosso traffico RAL 302021.4305120,0350

11.05 €

1 4 giorni Acciaio inox4010,78M16812645,3232081982,3grigio nerastro RAL 702131.4305160,0500

11.05 €

1 4 giorni Acciaio inox4010,78M16x1,5812645,3232081982,3grigio nerastro RAL 702131.4305160,0500

11.05 €

1 4 giorni Acciaio inox4010,78M16812645,3232081982,3rosso traffico RAL 302031.4305160,0500

11.05 €

1 4 giorni Acciaio inox4010,78M16x1,5812645,3232081982,3rosso traffico RAL 302031.4305160,0668

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Resina termoplastica Forma A Versione 1 senza incavo d'arresto
Versione 2 con impugnatura a occhiello Denominazione Spina di Posizione Tipo di prodotto standard
Controdado senza controdado Corpo con finitura superficiale non temprato Tipo di stampo senza incavo d'arresto, senza controdado
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico