Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma B (K2047)

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma B (K2047)
· Forma dell'impugnatura con buona aptica

· Azionamento controllato in trazione

· Versione economica

· Elevata stabilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2047.0204080
K2047.020408084
K2047.0204081
K2047.020408184
K2047.0215100
K2047.021510084
K2047.0215101
K2047.021510184
K2047.0226120
K2047.022612084
K2047.0226121
K2047.022612184
K2047.0238160
K2047.023816084
K2047.0238161
K2047.023816184
K2047.1204080
K2047.1204081
K2047.120408084
K2047.120408184
K2047.1215100
K2047.1215101
K2047.121510084
K2047.121510184
K2047.1226120
K2047.1226121
K2047.122612084
K2047.122612184
K2047.1238160
K2047.1238161
K2047.123816084
K2047.123816184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
B
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Corsa S
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti Dimensioni Chiave in acciaio SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso
(kg)

7.74 €

1 4 giorni Acciaio205,34M844,51523,813241261grigio nerastro RAL 70210-8130,0150

7.74 €

1 4 giorni Acciaio205,34M844,51523,813241261rosso traffico RAL 30200-8130,0150

7.74 €

1 4 giorni Acciaio205,34M8x144,51523,813241261grigio nerastro RAL 70210-8130,0150

7.74 €

1 4 giorni Acciaio205,34M8x144,51523,813241261rosso traffico RAL 30200-8130,0150

8.30 €

1 4 giorni Acciaio256,75M1052,21728,515751261,3grigio nerastro RAL 70211-10170,0250

8.30 €

1 4 giorni Acciaio256,75M1052,21728,515751261,3rosso traffico RAL 30201-10170,0250

8.30 €

1 4 giorni Acciaio256,75M10x152,21728,515751261,3grigio nerastro RAL 70211-10170,0250

8.30 €

1 4 giorni Acciaio256,75M10x152,21728,515751261,3rosso traffico RAL 30201-10170,0250

8.87 €

1 4 giorni Acciaio3086M1261,72034171561581,8grigio nerastro RAL 70212-12190,0500

8.87 €

1 4 giorni Acciaio3086M1261,72034171561581,8rosso traffico RAL 30202-12190,0500

8.87 €

1 4 giorni Acciaio3086M12x1,561,72034171561581,8grigio nerastro RAL 70212-12190,0500

8.87 €

1 4 giorni Acciaio3086M12x1,561,72034171561581,8rosso traffico RAL 30202-12190,0500

9.43 €

1 4 giorni Acciaio4010,78M16812645,3232081982,3grigio nerastro RAL 70213-16240,0700

9.43 €

1 4 giorni Acciaio4010,78M16812645,3232081982,3rosso traffico RAL 30203-16240,0700

9.43 €

1 4 giorni Acciaio4010,78M16x1,5812645,3232081982,3grigio nerastro RAL 70213-16240,0700

9.43 €

1 4 giorni Acciaio4010,78M16x1,5812645,3232081982,3rosso traffico RAL 30203-16240,0700

9.30 €

1 4 giorni Acciaio inox205,34M844,51523,813241261grigio nerastro RAL 702101.43058130,0150

9.30 €

1 4 giorni Acciaio inox205,34M8x144,51523,813241261grigio nerastro RAL 702101.43058130,0150

9.30 €

1 4 giorni Acciaio inox205,34M844,51523,813241261rosso traffico RAL 302001.43058130,0150

9.30 €

1 4 giorni Acciaio inox205,34M8x144,51523,813241261rosso traffico RAL 302001.43058130,0150

9.92 €

1 4 giorni Acciaio inox256,75M1052,21728,515751261,3grigio nerastro RAL 702111.430510170,0250

9.92 €

1 4 giorni Acciaio inox256,75M10x152,21728,515751261,3grigio nerastro RAL 702111.430510170,0250

9.92 €

1 4 giorni Acciaio inox256,75M1052,21728,515751261,3rosso traffico RAL 302011.430510170,0250

9.92 €

1 4 giorni Acciaio inox256,75M10x152,21728,515751261,3rosso traffico RAL 302011.430510170,0250

10.55 €

1 4 giorni Acciaio inox3086M1261,72034171561581,8grigio nerastro RAL 702121.430512190,0500

10.55 €

1 4 giorni Acciaio inox3086M12x1,561,72034171561581,8grigio nerastro RAL 702121.430512190,0500

10.55 €

1 4 giorni Acciaio inox3086M1261,72034171561581,8rosso traffico RAL 302021.430512190,0500

10.55 €

1 4 giorni Acciaio inox3086M12x1,561,72034171561581,8rosso traffico RAL 302021.430512190,0500

11.18 €

1 4 giorni Acciaio inox4010,78M16812645,3232081982,3grigio nerastro RAL 702131.430516240,0700

11.18 €

1 4 giorni Acciaio inox4010,78M16x1,5812645,3232081982,3grigio nerastro RAL 702131.430516240,0700

11.18 €

1 4 giorni Acciaio inox4010,78M16812645,3232081982,3rosso traffico RAL 302031.430516240,0700

11.18 €

1 4 giorni Acciaio inox4010,78M16x1,5812645,3232081982,3rosso traffico RAL 302031.430516240,0700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Resina termoplastica Forma B Versione 1 senza incavo d'arresto
Versione 2 con impugnatura a occhiello Denominazione Spina di Posizione Tipo di prodotto standard
Controdado con controdado Corpo con finitura superficiale non temprato Tipo di stampo senza incavo d'arresto, con controdado
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico